myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Seria
har
-flex
®
15 75 208 2701 333
Numer Katalogowy: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 10
Kątowy
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
®
Identification
Hybrid
Element
Male connector
Description of the contact
Angled
Features
Termination method of power contacts: THR
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Termination method
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Extender card
Number of contacts
10
Number of signal contacts
8
Number of power contacts
2
Pack contents
Sample
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
2.54 mm
Rated voltage
50 V AC
120 V DC
Rated voltage
acc. to IEC 60664-1
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
2
Clearance distance
≥0.4 mm Signal contacts
≥0.94 mm Power contacts
≥0.7 mm Signal to power contacts
Creepage distance
≥0.4 mm PCB: Signal contacts
≥0.94 mm PCB: Power contacts
≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
≥0.4 mm Connector: Signal contacts
≥1.89 mm Connector: Power contacts
≥1.99 mm Connector: Signal to power contacts
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV Signal
0.84 kV Signal / Power
0.84 kV Power / Power
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarity of contacts
0.12 mm
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
9 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140205000
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Francuski)
PDF (Japoński)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare