Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Part number: 17 01 100 2201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 100
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 17 01 100 2201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Tipo A
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de inserción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 100
  • Configuración de contacto - / BC- / B- / AB- / BC- / BC- / C-
  • Campo de aplicación CompactPCI Computer telephony Posición P4
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 7
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Velocidad de transmisión de datos ≤ 2,500 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 75 N
  • Fuerza de extracción ≥ 15 N
  • Nivel de desempeño 2
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.4 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (inserto) Beige
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 12,54 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119765
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare