Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1607 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 6,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 6,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1607 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 6,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Charging cable
  • Specification
    Straight cable
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Charging mode Mode 4
  • Connector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Type of sensor Pt 1000
  • Features
    Temperature monitoring with 2x Pt 1000
    Temperature range: -40°C … 180°C (temperature coefficient acc. to DIN EN 60751)
    Recommended measuring current: 0,1 - 0,3 mA (tolerance acc. to DIN EN 60751)
    Long-term stability (max. R0-Drift): within temperature range no drift expected (>20 years)
    Shutdown temperature: 90°C, equivalent to a Pt 1000-value of 1347,07 Ω
Version
  • Cable length 6 m
  • Core structure 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • Termination method
    Crimp termination
    not seperable
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Details También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Technical characteristics
  • Rated voltage (signal) ‌ 30 V AC
  • Rated voltage (power) ‌ 1.000 V DC
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated current (power) 250 A
  • Type of current DC
  • Charging power ≤ 250 kW
  • Coding resistance ‌1.500 Ω entre PE y PP
  • Stripping length 220 mm
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 30.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20 Área de contacto
    IP44 estado conectado
    IP69 Área de la base
  • Cable diameter 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Minimum bending radius 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material (cover) Termoplásticos
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Colour (cable) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Length 309 mm
  • Width 74 mm
  • Height 179 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Approvals bajo petición
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.2 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar