Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 860 0B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
3x 4x 1,0 mm2
Elasztomer
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 860 0B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series UIC 558
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 13
  • Core structure 3x 4x 1.0 mm2
  • Number of contacts 13
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Cable diameter 13.2 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    12x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61034-2 Smoke density
    EN 50305 Toxicity
    EN 50267-2-1 Halogen freeness
    EN 60684-2 Halogen freeness
    EN 50267-2-2 Corrosiveness
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-3-2 Jacket properties: danger level M
    EN 50264-3-2 Resistance to ozone
    DIN 51900 Low fire load
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    UIC 50558
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Poland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140351332
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • UNSPSC 24.0 26121639
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás