Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Part number: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33280202002200.
Part number: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Product Details
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • 커넥터 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 22/7
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz 帯域幅
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • 체결 주기 ≥ 1,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 테스트 전압 UDC
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (ポリウレタン)
  • 컬러 (케이블)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 60811-404 耐油性
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140798755