Han® rendszerkábel
Alkategóriák
Filters
  • Estrutura central
    Select a value Reset filter
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 4x AWG 22/7
      15
    • 5G 2.5 mm²
      11
  • Kábel átmérője
    Select a value Reset filter
    • 16.5 mm
      11
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • Han® PushPull (V14) 금속
      15
    • 암형 직선형
      4
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • Han® PushPull (V14) 금속
      15
    • RJ45 수형
      1
    • RJ45 암형
      1
    • 벌크헤드 장착형 하우징
      2
    • 벌크헤드 장착형 하우징 앵글형
      2
    • 수형
      2
    • 수형 직선형
      4
    • 암형
      3
    • 후드
      3
  • Adatátviteli sebesség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 Mbit/s
      26
    • ‌ 100 Mbit/s
      26
  • Átviteli jellemzők
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
      26
26 products (of 26)
1/1
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0