Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 47 390 0005
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1solid 3m
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1solid 3m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Angolato sinistro
Lunghezza del cavo: 3 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 47 390 0005
RJIcordPPoverm.ang.0°22/1solid 3m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled left
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140893054
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta