Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 686 8004 550
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 55 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 686 8004 550
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Recto
Version
  • Cable length 55 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.465 g
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140883369
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte