Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 47 060 0046
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Kątowy prawy
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 47 060 0046
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable Kątowy prawy
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 91,2 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244009
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare