Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Linee di alimentazione
Pre-cablato differentemente su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Elem Energiaellátás
  • Specifikáció Mindkét oldalon eltérő módon előszerelt
  • 1. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Apa
  • 2. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Magfelépítés 4G 6 mm²
  • PE érintkező Igen
  • Alkalmazási terület Tápkábelek
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275881
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta