myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Descargar / ordenar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Matching Products
Matching Products
NUEVO
sin datos disponibles
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 48 284 7758 130
Número de parte: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 13 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NUEVO
sin datos disponibles
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Detalles del producto
Part List
Part list details
Tipo de cable
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Conector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Conector 2
RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
13 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
Blindado
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +75 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
656 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140391222
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Paquete del conector
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare