Excepţii RoHS
6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Trioxid de antimoniu
Plumb
Nichel
Naftalină
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1.522 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140153660
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)