Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Stift
A-Kodierung
HARAX® Anschlusstechnik
Polyamid (PA)
Kontakte: 4
Messing Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm²
Bemessungsstrom: 4 A
Zink-Druckguss
Inner PushPull
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand