myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Miscellaneous
Cable assemblies
21 03 819 3520
Numer Katalogowy: 21 03 819 3520
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy, Zalewane, Inner PushPull
Męski
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Inner PushPull
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 819 3520
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
PushPull
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Kątowy
Zalewane
Inner PushPull
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Liczba kontaktów
5
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
Inner PushPull
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,34 mm²
Przekrój przewodu
AWG 22
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
II
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (zalewanie)
Poliamid (PA)
Kolor (zalewanie)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
eCl@ss
27.440.116,00
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Węgierski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (holenderski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare