Matching Products
Matching Products NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
4
Número de parte: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
M12 L-coded Cable Assembly 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 L-編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 1,5 mm²
  • 屏蔽 apantallado
  • 編碼 L-編碼
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 狀態 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Plomo
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    Plomo
    Níquel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240100
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instructions
Assembly instructions