登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
09 48 800 0011 085
型号: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Angular
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
para aplicações ferroviárias
Versão
Comprimento do cabo
8,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C não movido
-25 ... +70 °C movido
Diâmetro do cabo
6,6 mm ± 0,2 mm
Raio de curvatura mínima
6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Impedância
100 Ω ±5 %
Propriedades do material
Material (cabo)
Elastômero
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Yes
Substâncias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Yes
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Lead
Nickel
Especificações e aprovações
Especificações
EN 45545-2
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
589,5 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140239982
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (French)
PDF (Czech)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Swedish)
PDF (Polish)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较