Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
74
Cikkszám: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
T-splitter
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
74
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Conector 1 Hembra
  • Conector 2 Hembra
  • Conector 3 Macho
  • Tipo de accesorio Divisor en T
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Contactos de datos 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Codificación Codificación Y
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 30 V DC
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Corriente nominal (datos) 0,5 A
  • Corriente nominal (potencia) 4 A
  • Características de transmisión Cat. 5
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (contactos) Alliage de cuivre
  • Superficie (contactos) Au sur Ni Côté accouplement
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • PROFINET Oui
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás