myHARTING Login
Konfiguratory
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
Dane niedostępne
eShop
...
Прочее
Индивидуальные решения
21 35 515 2564 020
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.0m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Разводка кабельных систем
Seria
Круглые соединители M12
Element
Кабельные сборки
Specyfikacje
Предварительно собран с обеих сторон
Złącze 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Złącze 2
M12 А-кодирование
Розетка Прямой
Typ przewodu
Медный кабель (круглый)
Cechy
Цветовое кодирование: синий/белый (AWG 24) и черный/красный (AWG 22)
Wersja
Długość kabla
2 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
DeviceNet
Średnica przewodu
6,9 mm ± 0,3 mm
Impedancja
120 Ω
Rezystancja przewodnika @ 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
Materiał (ekranowanie)
Алюминий
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Серый
RoHS
условно совместим
RoHS zwolnienia
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
ELV status
условно совместим
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Не содержится
REACH ANEKS XIV substancje
Не содержится
REACH SVHC substancje
Да
REACH SVHC substancje
Свинец
Propozycja Kalifornijska 65
Да
Propozycja Kalifornijska 65
Свинец
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
130 g
Kraj pochodzenia
Meksyk
GTIN
5713140264809
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Hiszpański)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Japoński)
PDF (Francuski)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Angielski)
PDF (Włoski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare