Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0631
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0631
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
    Inner PushPull
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00