Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
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
    Connector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
    Outer PushPull
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3 x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Number of contacts 3
  • Coding A-kódolás
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00