Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5079 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5079 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Komponente Bus Interface
  • Beschreibung MVB/WTB-Schnittstelle
Ausführung
  • Anschlussart Käfigzugfederanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 1
  • Kontaktanzahl 9
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 2x
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube Gewinde M3
  • Lieferumfang Blindplatte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Bemessungsspannung
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Abisolierlänge 5 ... 6 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ≤0,3 Nm Deckelschraube
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP40
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse beschichtet
  • Länge 61,7 mm
  • Breite 31,6 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 130 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216518
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Steckverbinder