Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
4
Accessories
45
Número de parte: 61 03 001 1014
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada lateral de 40°
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 61 03 001 1014
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
4
Accessories
45
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada lateral de 40°
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 34,7 mm
  • Anchura 39,3 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 43,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157804
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare