Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M16
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Conector 2 Ferrules para terminación a cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Libre de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Campo de aplicación para función híbrida
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 815 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274914
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629