Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 780 1101 5
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Salida de potencia de corriente continua
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 780 1101 5
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Salida de potencia de corriente continua
  • Conector 1 Han® Q 4/0 Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características Cable TC-ER
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Estructura de núcleo 2x 4 mm²
Características técnicas
  • Tipo de corriente DC
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276475
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instructions
Assembly instructions