Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 10 36 104 0003
Han Ex UL 4A-QL Set
Han Ex UL 4A-QL Set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Complete set
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 3
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 10 36 104 0003
Han Ex UL 4A-QL Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han A®
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Elemento Conjunto completo
Versão
  • Método de terminação Terminação Han-Quick Lock®
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 3
  • contato terra Yes
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes somente para finalidades dos EUA
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 90 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 181 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140189423
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)