Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
18
Part number: 19 46 316 0445
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
With integrated cable gland
Size: 16 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 46 316 0445
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
18
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® A
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 16 A
  • Версия Верхний ввод
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Ассортимент зажимов 6 ... 13 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 80,6 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140176249
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare