Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Part number: 09 33 010 4639
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4639
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® ES AV
  • Elément Terminal block connector
  • Spécification
    Right hand version
    Single contour (SK)
Version
  • Méthode de raccordement Cage-clamp termination
  • Genre Male
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 10
  • Contact de terre Yes
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.14 ... 2.5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 12 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Intensité nominale selon CSA 12 A
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 4 mΩ
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 125 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140051201
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare