Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
17
Inserts
28
Frames
2
Part number: 09 62 824 1520
Han EMC/B 24 Hood Side Entry PG21
Han EMC/B 24 Hood Side Entry PG21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever
Side entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 19628241521.
Part number: 09 62 824 1520
Han EMC/B 24 Hood Side Entry PG21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
17
Inserts
28
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 低結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 出線孔 1x Pg 21
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 帶Han®High Temp組件
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 210.4 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140074286
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare