Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 009 3101
D-Sub moduł zaciskany wkładka gniazda
D-Sub moduł zaciskany wkładka gniazda

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® D-Sub
Moduł pojedynczy
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 9
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.52 mm²
Prąd znamionowy: ‌5 A
Poliwęglan (PC), Odlew ciśnieniowy cynk
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 009 3101
D-Sub moduł zaciskany wkładka gniazda
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® D-Sub模塊
  • 模組尺寸 單模塊
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 9
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積 0.08 ... 0.52 mm²
  • 線蕊外徑 ≤2.15 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 30 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Poliwęglan (PC)
    Odlew ciśnieniowy cynk
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 豁免 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV 狀態 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Niezawarte
  • REACH 附件XIV 物質 Niezawarte
  • REACH SVHC 物質 Tak
  • REACH SVHC 物質 Ołów
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 Tak
  • 加州 65 號提案物質
    Ołów
    Nikiel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 15.969 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140020818
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare