Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
18
Numer Katalogowy: 09 33 216 2648
Han 16ES Press HMC-M
Han 16ES Press HMC-M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 16
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
HMC pozłacane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 216 2648
Han 16ES Press HMC-M
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
18
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria 인서트
  • Seria Han® ES Press HMC
Wersja
  • Metoda przyłączenia 케이지 클램프 터미네이션
  • Rodzaj (męski/żeński) 수형
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 16
  • Kontakt PE
  • Szczegóły
    단, 높은 구조의 후드/하우징에 한함
    청색 슬라이드
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 9 ... 11 mm
  • Moment dokręcający ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 폴리카보네이트 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Materiał (kontaktów) 구리 합금
  • Powierzchnia (kontakty) 금도금 HMC
  • Kolor (akcesoria) 청색
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS zwolnienia 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 116 g
  • Kraj pochodzenia 독일
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186279
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare