Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego, Czarny
Rozmiar: 16 B
Niska konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    With thermo-plastic cover
    Black
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever (on the hood)
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium pressgjuten
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 115.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140048652
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare