Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
para aplicações ferroviárias
4x AWG 22/7
Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
Comprimento do cabo: 10 m
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +85 °C não movido
    -25 ... +70 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima 6x Diâmetro do cabo
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV Fio / fio / blindagem
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50306-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    NFPA 130 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    EN 50306-4 Resistência ao ozônio
    EN 60811-504 Alta resistência à baixa temperatura
    EN 60811-404 Alta resistência ao óleo
    EN 60811-404 Alta resistência a combustíveis
    EN 60811-404 Resistência a alcalinos
    EN 60811-404 Resistência ao ácido
    DIN 51900 Baixa carga de incêndio
    EN 50618 Resistente a UV
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 686 g
  • Peso líquido ‌ 61 g/m
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140273351
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare