Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1298
Part number: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1298
Product Details
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工業乙太網交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 全千兆乙太網
版本
  • 端口總數 5
  • 固定 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入線口
  • 分組緩衝器尺寸 1 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 巨型車架支架
  • 包裝內容
    可插拔電源螺栓插針
    組裝說明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 9 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    <155 mA @ 24 V DC
    <81 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌12 A 輸入端
  • 功率消耗 <3.72 W @ 24 V DC
  • 接線方式 可插拔螺栓插針
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配狀態
  • MTBF ≈ 2150,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
    千兆乙太網端口10/100/1000 Mbit/s(RJ45 端口)
    傳輸標準:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
    傳輸物理層:雙絞線,Cat 5
    傳輸距離:100 m
    數據速率:10/100/1000 Mbit/s
    自動協商:是
    自動極性:是
    Auto-MDI(X):是
    X
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
乙太網端口 - 光纖
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 1
  • 傳輸標準 1000BASE-LX
  • 光纖 單模
  • 接線方式
    SC 雙蕊
    母頭
  • 傳輸物理學 FO
  • 波長 1,310 nm
  • 數據速率 ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 10 km
  • 輸出功率 -9.5 ... -3 dBm
  • 輸入電源 -21
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    鋁(陽極)
    鋼板(粉末塗層)
  • 長度 107.5 mm
  • 寬度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 無線乾擾特性
    EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
    EN 61000-4-5 浪湧電壓
    EN 61000-4-6 傳導干擾
    EN 61000-6-4 排放標準
    IEC 60068-2-6 振動(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 474 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140148338
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)