Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos, Retardante de chama
4x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Classe D até 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Retardante de chama
Versão
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 26/19
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 4,8 mm ± 0,2 mm
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤125 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 60332-1-2
    IEC 60754-2
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido ‌ 30 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare