Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
28
Cikkszám: 21 04 316 2400
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌20 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 04 316 2400
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
28
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8ʺ
  • Elem Fali átvezetés
  • Specifikáció
    Vezetőkkel
    előoldali szereléshez
Verzió
  • Fajta Anya
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 230 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 4,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 20 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Anyag (érintkezők) Sárgaréz
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Réz-cink ötvözet
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,01 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140364547
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás