Nadruk na przewodzie
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Wersja
Długość kabla
500 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja pętli
≤ 120 Ω/km
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C Podczas układania
-50 ... +80 °C magazynowanie/transport
Średnica przewodu
6,3 ... 6,7 mm
Minimalny promień gięcia
5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Wytrzymałość na skręcanie
≥ 30.000 @ kąt gięcia= ±180°/m