Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
3
Part number: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Y-distributor
With maintenance switch, On/off Switch, for 3.5 kW motor
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 4 mm² Spring clamp termination
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 6188201060801.
Part number: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
3
Product Details
Identificazione
  • Identificazione 4/2
  • Elemento Distributore a Y
  • Specifiche
    Con interruttore per manutenzione
    Interruttore On/Off
    per motori da 3.5 kW
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Numero di poli 3
  • Contatto di terra si
  • Settori di applicazione Cavi di potenza
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 ... 4 mm² Collegamento a molla
  • Sezione conduttori AWG 20 ... AWG 12 Collegamento a molla
  • Corrente d'esercizio
    ‌ 32 A
    ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio ‌ 500 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Temperatura massima -25 ... +40 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Tensione di prova Ur.m.s. 6 kV
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Materiale (custodie) Polyamide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (pressacavi) Thermoplastic
  • Colore (pressacavo) Black
  • Materiale (guarnizioni) Elastomero
  • Colore (guarnizione) White
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 557 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140680975
  • ETIM EC000214
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board