myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
33 10 602 0012 000
Numer Katalogowy: 33 10 602 0012 000
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kabel FO
POF, Ognioodporny, odporny na oleje i UV
980 / 1000 µm
PUR (poliuretan)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 10 602 0012 000
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
POF
Ognioodporny
odporny na oleje i UV
Nadruk na przewodzie
HARTING POF Trailing Cable 980/1000 Profinet 33 1 06 02 0012 000 E523128-FO AWM STYLE 5422 80C VW-1
Wersja
Liczb włókien
2
Konstrukcja rdzenia
980 / 1000 µm
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +70 °C
-40 ... +80 °C magazynowanie/transport
+5 ... +50 °C Podczas układania
Średnica przewodu
8 mm
Cykle zmiennego gięcia (test tic-toc)
30.000 @ Promień gięcia = 60 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Zielony
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60332-1-2
UL 758 Odporność na olej
IEC 60793-2-40
IEC 60794-2-42
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
55 g
Waga netto
55 g/m
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
eCl@ss
27.061.803,00
UNSPSC 24.0
26121607
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare