Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0400 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 40m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 40 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0400 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione Industrial Fibre Optic
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connettore 2 SC duplex
  • Tipo di cavo Cavo FO
  • Descrizione del cavo
    Monomodale
    Coestruso
Versione
  • Lunghezza del cavo 40 m
  • Struttura conduttore 9 / 125 µm
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
  • Diametro del cavo 6,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 79 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140272712
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare