Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8576 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8576 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connecteur 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 30 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température ‌0 ... +60 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.110 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140257047
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)