Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Artikelnummer: 09 67 015 0571
D-SUB 15 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
D-SUB 15 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verrastbar
Baugröße: D-Sub 2
für Rändelschrauben
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0571
D-SUB 15 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart für Rändelschrauben
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise
    Rändelschraube separat bestellen.
    anreihbar im Raster 3 TE (15,24 mm)
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -30 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
  • Länge 41,15 mm
  • Breite 39,62 mm
  • Höhe 15 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 20 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090620
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen