De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Vrouwelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 64
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens, Met snap-in clip
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)