Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Kontakty
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Kontakt zaciskany
  • Contacts for
    DIN 41612 Typ FM
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Kontakt męski
  • Manufacturing process Kontakty wykrawane
  • Pack contents 2500 kontaktów na taśmie
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Wire outer diameter 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3,5 ... 4 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tensile strength 60 ... ‌135 N
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (komplementarnie)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.660 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140009721
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare