Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 31 100 9107
Current Sensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0
Current Sensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Current sensor
Railway version
IPM Primary current, measuring range: ‌0 ... ±1.800 A
KN Turns ratio: 1 : 4000
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 31 100 9107
Current Sensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Current measurement
  • Serie HCMR
  • Elemento Current sensor
  • Tecnología de sensor
    Hall-Effekt
    Closed loop
  • Características
    Hall effect compensated current sensor
    Measurable currents: AC, DC, pulsed, mixed ...
    High accuracy over the entire measuring range
    Galvanic insulation between primary and secondary current
    Internal screen between primary and secondary circuit
    Switchboard mounting
    Housing material and potting mass have a flammability rating UL 94 V-0
    Applications: frequency converters, electrical drives, auxiliary converters
Versión
  • Terminación 4x enclavamiento por tornillo con Faston (6,3 x 0,8 mm)
  • Campo de aplicación Versión para el sector ferroviario
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 1,000 A
  • IPM Corriente primaria, rango de medición [‌0] ... [±1.800 A]
  • RM Resistencia de medición a IPM máx, UC máx, TA máx ‌11 Ω Para otras corrientes primarias véase el diagrama.
  • ISN Corriente secundaria nominal 250 mA
  • KN Relacion de giro 1 : 4000
  • UC Fuente de alimentación ±15 ... ±24 V ±5 %
  • IC Consumo de corriente @ UC min 30 mA + IS
  • Precisión global X @ IPN, TA = 25 °C ± 0,4 %
  • ΕL Linearidad < 0.1 %
  • IO Corriente de offset @ IP = 0 A, TA = 25 °C ± 0,5 mA
  • IOT máxima caida térmica de IO ± 0,8 mA
  • tr Tiempo de reacción @ IPN < 1 µs
  • di/dt con acoplamiento óptimo > 100 A/µs
  • f Frecuencia 0 ... 100 kHz
  • TA Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS Temperatura de almacenamiento -45 ... +90 °C
  • RS Resistencia de bobina secundaria @ TA max 33 Ω
  • UD Tensión de prueba, efectiva (50 Hz, 1 min)
    12 kV Primario-secundario
    1 kV Secundario - blindaje
  • USt Tensión de choque nominal (1,2/50 µs) 20 kV
  • UB Tensión nominal 2.000 V
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Nivel de contaminación 2
  • Ls Distancia de separación ‌ 50 mm
  • Ks Distancia de deslizamiento ‌ 50,5 mm
  • Par de apriete ‌4 Nm (4x tornillo de acero M5 - Horizontal)
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50155
    IEC 61373
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 877 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 90303370
  • GTIN 5713140828032
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare