Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 55 266 6819 741
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Low-profile
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame, Base: pressofusione di zinco
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 266 6819 741
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Estándar
  • Element Conector
  • Specyfikacje Low-profile
  • Opis kontaktu
    Estampado
    En ángulo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Macho
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Typ połącznia De placa madre a tarjeta hija
  • Liczba kontaktów 15
  • Typ blokowania Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado M3
  • Zawartość opakowania 160 piezas en bobina
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Klasa właściwości
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Kolor (wkład) Nero
  • Materiał (kontaktów)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Powierzchnia (kontakty) Metallo nobile su Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Non incluso
  • Propozycja Kalifornijska 65 Non incluso
Especificaciones y homologaciones
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.470 g
  • Kraj pochodzenia Vietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140069596
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta