Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 10x AWG 26
  • Metoda de terminaţie Terminaţie IDC
  • Codificare Tip B
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 115,26 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140260238
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare