Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
Part Number: 09 45 453 1500
har-stop
har-stop

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Botão de parada de emergência
à prova de erros
Diâmetro do furo de montagem: 22.3 mm
Notes
Compare
Este item requer blocos de contato adicionais e um suporte de módulo para ser funcional. Favor selecioná-los em "Produtos correspondentes".
Part Number: 09 45 453 1500
har-stop
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Interfaces do operador
  • Série har-stop
  • Elemento Botão de parada de emergência
  • Especificação à prova de erros
Versão
  • Diâmetro do furo de montagem 22,3 mm
Características técnicas
  • Caminho de atuação 6 mm
  • Torque de aperto 1,5 ... ‌2,2 Nm Porca de fixação
  • Temperatura de operação -30 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -50 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Espessura do painel 1 ... ‌7 mm
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
    UL 60947-1 NISD2.E534797
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 30,24 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85365080
  • GTIN 5713140449497
  • ETIM EC001038
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare