Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Part Number: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabeçalho
Contatos: 8
Liga de cobre
Ag sobre Ni Lado de conexão, Ag sobre Ni Lado da terminação
PA66/6T
Preto
Notes
Compare
Part Number: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
Versão
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 8
  • Campo de aplicação para solda por refluxo THR
  • Conteúdo da embalagem 350 peças em rolo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distância de folga ‌ 3,7 mm
  • Distância de escoamento ‌ 3,7 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) PA66/6T
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Ag sobre Ni Lado de conexão
    Ag sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 350
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140279834
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare