Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Rated current: ‌11 A
Contacts: 6
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 6
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Campo de aplicación para soldadura por ondas
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3.5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 18 N
  • Fuerza de extracción ≥ 9 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Color (inserto) Green
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,48 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140207929
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare