Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Part number: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.12 A
Contacts: 50
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 050 0601 234
har-flex Board IDC 50p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Element Złącza przejściowe PCB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 50
  • Zawartość opakowania Taśma i szpula
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu AWG 30
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0,635 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,12 A
  • Prąd znamionowy @ 85 °C
  • Odstęp izolacyjny ‌ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji > 2,11 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Waga netto 1,07 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140569638
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data